(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115

通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円

型式:EA642HX-115,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    チゼル・ポンチ
  • 全長(mm):
    115
  • 材質:
    アルミニウム青銅
  • 軸径:
    Φ10
  • 重量:
    45g

型番

EA642HX-115 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642HX-115

2個

4,380( 4,818円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA642HX-115,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:10x115mm センターポンチ(ノンスパーキング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115の型番EA642HX-115のページです。
型番EA642HX-115に関する仕様情報を記載しております。

10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました