(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9×11mm両口スパナ(ノンスパーキング)EA642LD-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9×11mm両口スパナ(ノンスパーキング)EA642LD-7

通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

型式:EA642LD-7,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 全長(mm):
    125
  • 対辺:
    9×11mm
  • 材質:
    アルミニウム青銅
  • 重量:
    45g
  • 詳細タイプ:
    両口スパナ

型番

EA642LD-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642LD-7

1個

12,300( 13,530円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA642LD-7,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 9x11mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9×11mm両口スパナ(ノンスパーキング)EA642LD-7の型番EA642LD-7のページです。
型番EA642LD-7に関する仕様情報を記載しております。

9×11mm両口スパナ(ノンスパーキング)EA642LD-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました