(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,210円
税込単価
7,931円

型式:EA643KA-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 材質:
    ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂
  • 頭径(mm):
    26
  • 頭重量(g):
    450
  • 詳細タイプ:
    ハンマー

型番

EA643DA-43A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA643DA-43A

1個

7,210( 7,931円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA643KA-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 平ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 半丸ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 丸ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 四角ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-5,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 三角ヤスリ(ノンスパーキング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43Aの型番EA643DA-43Aのページです。
型番EA643DA-43Aに関する仕様情報を記載しております。

450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました