(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防爆]ピンポンチEA642HY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[防爆]ピンポンチEA642HY

通常価格(税別)
6,750円 ~ 15,220円
税込価格
7,425円 ~ 16,742円

型式:EA642HY-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
軸径(φmm)
先端径(φmm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
13
4
115g

1個

6,750( 7,425円 )

3日目

125
13
5
115g

1個

6,750( 7,425円 )

3日目

150
14
8
135g

1個

8,710( 9,581円 )

3日目

200
17
13
295g

1個

10,890( 11,979円 )

3日目

230
21
16
475g

1個

15,220( 16,742円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA642HY-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
型式:EA642HY-16,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:16x230mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
型式:EA642HY-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
型式:EA642HY-5,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
型式:EA642HY-8,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 8x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防爆]ピンポンチEA642HYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました