(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,580円
税込単価
27,038円

型式:EA809PR-10SC,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コー...

詳細情報を確認する

  • 回転数(min⁻¹):
    6000~12000
  • 電源(V):
    AC100
  • 電流(A):
    3.3
  • 消費電力(W):
    300
  • メーカー:
    京セラ
  • 型番:
    APED-130KT※ESCOオリジナルセット品
  • セット内容:
    電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット

型番

EA809PR-10SC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PR-10SC

1個

24,580( 27,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809PR-10SC,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:123mm 電子ポリッシャーキット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SCの型番EA809PR-10SCのページです。
型番EA809PR-10SCに関する仕様情報を記載しております。

123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました