(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防爆]無反動ハンマーEA575B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575B-61
[防爆]無反動ハンマーEA575B ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

型式:EA575B-61,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA575B-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575B-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
頭径(mm)
質量(g)
ハンドル長
頭重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575B-61

355
38
680
295mm
453

1個

13,600( 14,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA575B-61,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:0.68kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
型式:EA575B-62,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:0.907kg/356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
型式:EA575B-63,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1.36kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
型式:EA575B-67,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1.81kg /406mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
型式:EA575B-73,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:3.62kg /762mm 無反動大ハンマー(ノンスパーキング)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防爆]無反動ハンマーEA575Bの型番EA575B-61のページです。
型番EA575B-61に関する仕様情報を記載しております。

[防爆]無反動ハンマーEA575Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA575B-62
EA575B-63
EA575B-67
EA575B-73
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
頭径
(mm)
質量
(g)
ハンドル長 頭重量(g)

13,810円

( 15,191円 )
1個 あり

2日目

35544997295mm907

15,420円

( 16,962円 )
1個 あり

2日目

355471360300mm907

20,620円

( 22,682円 )
1個 -

2日目

40657-406mm1814

28,090円

( 30,899円 )
1個 あり

2日目

76260-715mm3620

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました