(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,010円 ~ 5,410円
税込価格
4,411円 ~ 5,951円

型式:EA720HP-155A,エスコ大分類:測定工具,商品名:19mmx5....

詳細情報を確認する

  • 目盛表示:
    両面
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • 材質:
    テープ:スチール、バネ:ステンレス
  • メーカー:
    原度器(PROMART)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
テープ幅(mm)
重量
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
19
220g
MGN1955

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

5.5
25
312g
MGN2555H

1個

4,940( 5,434円 )

1日目

7.5
25
380g
MGN2575H

1個

5,410( 5,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720HP-155A,エスコ大分類:測定工具,商品名:19mmx5.5m メジャー
型式:EA720HP-155B,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)
型式:EA720HP-175,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx7.5m メジャー(マグネット爪/ホルダー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました