(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mm×3mグラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)EA720AC-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

19mm×3mグラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)EA720AC-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,820円
税込単価
6,402円

型式:EA720AC-13,エスコ大分類:測定工具,商品名:19mmx 3m ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    3
  • テープ幅(mm):
    19
  • 目盛表示:
    片面
  • 商品種類:
    本体

型番

EA720AC-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720AC-13

1個

5,820( 6,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720AC-13,エスコ大分類:測定工具,商品名:19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mm×3mグラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)EA720AC-13の型番EA720AC-13のページです。
型番EA720AC-13に関する仕様情報を記載しております。

19mm×3mグラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)EA720AC-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました