(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルメジャー長さ測定器EA714CB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルメジャー長さ測定器EA714CB-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,113円
税込単価
33,124円

型式:EA714CB-2,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    本体
  • サイズ:
    145×78×117.5(H)mm
  • 車輪径:
    Φ50
  • 型番:
    HMC-051
  • 重量(g):
    405
  • 目盛:
    1cm
  • 測定範囲:
    1cm~1km
  • 誤差:
    0.24%以内
  • 車輪:
    1輪
  • メーカー:
    東京ニホス
  • 測定可能対象:
    太さ0.5~8mmまで

型番

EA714CB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714CB-2

1個

30,113( 33,124円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA714CB-2,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ測定器(ケーブル用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルメジャー長さ測定器EA714CB-2の型番EA714CB-2のページです。
型番EA714CB-2に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルメジャー長さ測定器EA714CB-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました