(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッキングプライヤーEA533SB-11~14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA533SB-14
ロッキングプライヤーEA533SB-11~14 バイスプライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,780円
税込単価
15,158円

型式:EA533SB-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 形状・用途:
    標準
  • アゴ形状:
    曲線あご
  • 材質:
    クロームメッキ
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

EA533SB-14 解除

Loading...

カタログを表示

EA533SB-14の仕様・寸法情報

形状・用途標準アゴ形状曲線あご
口の開き(mm)0~65材質クロームメッキ
重量977g全長300mm
型番6564 2 300メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)

型番リスト

型番
口の開き(mm)
重量
全長
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA533SB-14

0~65
977g
300mm
6564 2 300

1個

13,780( 15,158円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA533SB-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14mm/145mm ロッキングプライヤー
型式:EA533SB-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:30mm/175mm ロッキングプライヤー
型式:EA533SB-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:40mm/250mm ロッキングプライヤー
型式:EA533SB-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:65mm/300mm ロッキングプライヤー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングプライヤーEA533SB-11~14の型番EA533SB-14のページです。
型番EA533SB-14に関する仕様情報を記載しております。

ロッキングプライヤーEA533SB-11~14のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA533SB-11
EA533SB-12
EA533SB-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口の開き
(mm)
重量 全長 型番

6,210円

( 6,831円 )
1個 あり

1日目

0~14175g145mm6564 2 145

6,610円

( 7,271円 )
1個 あり

1日目

0~30323g175mm6564 2 175

7,700円

( 8,470円 )
1個 あり

1日目

0~40550g250mm6564 2 250
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口の開き
(mm)
重量 全長 型番

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト