(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA534SR-3
電工ペンチ(ミガキ)EA534SR ペンチ

電工ペンチ(ミガキ)EA534SR EA534SR-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,100円
税込単価
10,010円

型式:EA534SR-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:16...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • ケーブル線切断能力(mm2):
    16
  • ヘッド仕上げ:
    磨き
  • 切断刃硬度:
    HRC62

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA534SR-3 解除

Loading...

EA534SR-3 の仕様・寸法情報

型番
銅線切断能力(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
グリップ種類
重量
全長(mm)
型番
切断能力(硬線;φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534SR-3

Φ13
Φ2
コンフォート
312g
200
6501 3 200
2.5

1個

9,100( 10,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534SR-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ペンチ(磨き/グリップ付)
型式:EA534SR-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ペンチ(磨き)
型式:EA534SR-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm ペンチ(磨き)
型式:EA534SR-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ペンチ(磨き)
型式:EA534SR-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm ペンチ(磨き/グリップ付)
型式:EA534SR-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ペンチ(磨き/グリップ付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA534SR-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ペンチ(ミガキ)EA534SRの型番EA534SR-3のページです。
型番EA534SR-3に関する仕様情報を記載しております。

電工ペンチ(ミガキ)EA534SRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA534SR-1
EA534SR-11
EA534SR-12
EA534SR-13
EA534SR-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
銅線切断能力
(mm)
ピアノ線切断能力
(mm)
グリップ種類 重量 全長(mm) 型番 切断能力(硬線;φmm)

5,670円

( 6,237円 )
1個 あり

1日目

Φ10Φ1.5コンフォート183g1606501 3 1601.8

4,350円

( 4,785円 )
1個 あり

1日目

Φ10Φ1.5-163g1606501 6 1601.8

4,780円

( 5,258円 )
1個 あり

1日目

Φ12Φ1.8-190g1806501 6 1802

5,470円

( 6,017円 )
1個 あり

2日目

Φ13Φ2-263g2006501 6 2002.5

8,110円

( 8,921円 )
1個 あり

1日目

Φ12Φ1.8コンフォート250g1806501 3 1802

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました