(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA534DC-225
電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225 ペンチ

電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225 EA534DC-225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,650円
税込単価
5,115円

型式:EA534DC-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 銅線切断能力(mm):
    Φ4.0
  • 圧着機能有無:
  • ばね:
    なし
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • 偏芯機能有無:
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • 圧着能力:
    2.0~5.5mm2
  • メーカー:
    フジ矢(FUJIYA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA534DC-225 解除

Loading...

EA534DC-225 の仕様・寸法情報

型番
鉄線切断能力(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
VA線(VVF)切断能力(mm)
呼び寸法
全長(mm)
型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534DC-225

Φ3.6
Φ2.0
2.6×3芯
225
232
3000N-225
340

1個

4,650( 5,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534DC-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)
型式:EA534DC-225,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA534DC-225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225の型番EA534DC-225のページです。
型番EA534DC-225に関する仕様情報を記載しております。

電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA534DC-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鉄線切断能力
(mm)
ピアノ線切断能力
(mm)
VA線(VVF)切断能力
(mm)
呼び寸法 全長(mm) 型番 重量(g)

4,120円

( 4,532円 )
1個 あり

2日目

Φ3.4Φ1.62.0×3芯2002023000N-200270

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました