(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ペンチ(砲金構造・蓄光ハンドル)EA534FD

電工ペンチ(砲金構造・蓄光ハンドル)EA534FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,240円
税込単価
6,864円

型式:EA534FD-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • ピアノ線切断能力(mm):
    Φ2.0
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    Φ2.6×3芯
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • グリップ種類:
    蓄光
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • サイズ:
    刃長:24mm
  • 材質:
    CRV-70C
  • メーカー:
    マルト長谷川工作所(KEIBA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA534FD-220 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
鉄線切断能力(mm)
全長(mm)
型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534FD-220

Φ3.4
223
FCI-119
412

1個

6,240( 6,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534FD-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)
型式:EA534FD-220,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:220mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA534FD-220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ペンチ(砲金構造・蓄光ハンドル)EA534FDの型番EA534FD-220のページです。
型番EA534FD-220に関する仕様情報を記載しております。

電工ペンチ(砲金構造・蓄光ハンドル)EA534FDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA534FD-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鉄線切断能力
(mm)
全長(mm) 型番 重量(g)

6,280円

( 6,908円 )
1個 あり

1日目

Φ2.8204FCI-118328

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました