(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA537PE-6
電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26 プライヤー

電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26 EA537PE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,520円
税込単価
17,072円

型式:EA537PE-26,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2...

詳細情報を確認する

  • 銅線切断能力(mm):
    Φ15
  • 皮むき機能有無:
  • ばね:
    あり
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • 全長(mm):
    200
  • 切断能力(mm):
    Φ15(アルミ)
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 先端幅×刃長(mm):
    11.5×75
  • ねじ切断:
    UNC6-32・8-32
  • ストリッピング対応径:
    AWG20~10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA537PE-6 解除

Loading...

EA537PE-6 の仕様・寸法情報

型番
グリップ種類
仕上げ
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537PE-6

コンフォート
クロムメッキ
13728

1個

15,520( 17,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537PE-26,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/バネ付)
型式:EA537PE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/バネ付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA537PE-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26の型番EA537PE-6のページです。
型番EA537PE-6に関する仕様情報を記載しております。

電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA537PE-26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
グリップ種類 仕上げ 型番

15,060円

( 16,566円 )
1個 あり

1日目

プラスチックコート磨き13718

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました