(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10mm/0.01/58mmダイアルゲージEA725MA-8A

10mm/0.01/58mmダイアルゲージEA725MA-8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,080円
税込単価
6,688円

型式:EA725MA-8A,エスコ大分類:測定工具,商品名:10mm/0.01...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    5
  • 繰返し精密度(μm):
    5
  • 目盛仕様:
    ±0~100
  • 指示誤差:
    ±20μm
  • 長針1回転(mm):
    1
  • ダイヤル径(mm):
    58
  • 全長(mm):
    112
  • 材質:
    本体:スチール、測定子先端:鋼
  • サイズ(mm):
    A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
  • 付属品:
    裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
  • 用途:
    平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
  • 型番:
    WDI-10KD
  • 1/10回転隣接誤差:
    8μm
  • 取付軸径:
    8mm
  • メーカー:
    新潟精機
  • 測定子の長さ:
    21mm

型番

EA725MA-8A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725MA-8A

1個

6,080( 6,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725MA-8A,エスコ大分類:測定工具,商品名:10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ

Loading...

EA725MA-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm/0.01/58mmダイアルゲージEA725MA-8Aの型番EA725MA-8Aのページです。
型番EA725MA-8Aに関する仕様情報を記載しております。

10mm/0.01/58mmダイアルゲージEA725MA-8Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました