(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA725MB-41
デジタルダイヤルゲージ(防水型)EA725MB-41・EA725MB-42 ゲージ

デジタルダイヤルゲージ(防水型)EA725MB-41・EA725MB-42 EA725MB-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,780円
税込単価
18,458円

型式:EA725MB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-12.7mm ...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001
  • 保護等級:
    IP65(防滴)
  • 戻り誤差(μm):
    4
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • ダイヤル径(mm):
    56
  • 材質:
    ステム:ステンレス、測定子先端:超硬
  • 用途:
    平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
  • 取付軸径:
    8mm
  • メーカー:
    新潟精機
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725MB-41 解除

Loading...

EA725MB-41 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
指示誤差
全長(mm)
重量
付属品
型番
測定子の長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725MB-41

12.7
1.5以下
7μm
115
110g
耳金付裏蓋、マイナスドライバー
DEI-127M
23mm

1個

16,780( 18,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725MB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-12.7mm デジタルダイヤルゲージ(防水型)
型式:EA725MB-42,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-25.4mm デジタルダイヤルゲージ(防水型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA725MB-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルダイヤルゲージ(防水型)EA725MB-41・EA725MB-42の型番EA725MB-41のページです。
型番EA725MB-41に関する仕様情報を記載しております。

デジタルダイヤルゲージ(防水型)EA725MB-41・EA725MB-42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725MB-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力
(N)
指示誤差 全長(mm) 重量 付属品 型番 測定子の長さ

19,580円

( 21,538円 )
1個 あり

2日目

25.42.2以下8μm165160g耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけDEI-254M36mm

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました