(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA725MB-11
ダイヤルインディケーター(ロングタイプ)EA725MB-11・EA725MB-12 インジケーター

ダイヤルインディケーター(ロングタイプ)EA725MB-11・EA725MB-12 EA725MB-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,400円
税込単価
18,040円

型式:EA725MB-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.8mm/0.0...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0.8
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 目盛仕様:
    0~40~0
  • ダイヤル径(mm):
    37.5
  • 付属品:
    Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • メーカー:
    新潟精機
  • 測定子長さ:
    42mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725MB-11 解除

Loading...

EA725MB-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725MB-11

本体:スチール、測定子:ルビー
WTI-8038RL

1個

16,400( 18,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725MB-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー
型式:EA725MB-12,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA725MB-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインディケーター(ロングタイプ)EA725MB-11・EA725MB-12の型番EA725MB-11のページです。
型番EA725MB-11に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルインディケーター(ロングタイプ)EA725MB-11・EA725MB-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725MB-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 型番

15,380円

( 16,918円 )
1個 あり

1日目

本体:スチール、測定子:超硬WTI-8038WL

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました