(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージEA725MA-21・EA725MA-22

ダイヤルゲージEA725MA-21・EA725MA-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,390円
税込単価
7,029円

型式:EA725MA-21,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5mm/0.01...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 目盛仕様:
    ±0~100
  • 長針1回転(mm):
    1
  • ダイヤル径(mm):
    58
  • 全長(mm):
    112
  • 材質:
    本体:スチール、測定子先端:超硬
  • 重量:
    190g
  • 付属品:
    裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
  • 取付軸径:
    8mm
  • メーカー:
    新潟精機
  • 測定子の長さ:
    21mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725MA-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
指示誤差
型番
1/10回転隣接誤差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725MA-22

0~10
±20μm
WDI-1058SP
10μm

1個

6,390( 7,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725MA-21,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ
型式:EA725MA-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:10mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA725MA-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージEA725MA-21・EA725MA-22の型番EA725MA-22のページです。
型番EA725MA-22に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルゲージEA725MA-21・EA725MA-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725MA-21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
指示誤差 型番 1/10回転隣接誤差

6,390円

( 7,029円 )
1個 あり

1日目

0~5±16μmWDI-0558SP8μm

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました