(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重曹ブラストセット 関連部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA127BS-1
重曹ブラストセット 関連部品 ブラストセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,570円 68,535円
税込単価
79,827円 75,389円

型式:EA127BS-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    SIGNET(シグネット)

(i)ご注意

  • EA127BS-1はお客様組立品となります。

型番

EA127BS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA127BS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
ノズル径
付属品
使用コンプレッサー
適応サンド粒度
重量
空気消費量
型番
タンク容量
粒径
サイズ(W×D×H)mm
空気注入口
空気圧範囲
水の消費量(目安)
重曹パウダー消費量
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA127BS-1

製品本体
2mm
重曹10kg
2.2kW
#80
13kg
0.26m3/min
85108
18L
-
420×340×805
G1/4”
0.24~0.62MPa
4L/min
330g/min
-
-

1個

72,570円

68,535

( 75,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA127BS-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:420x340x805mm/13kg 重曹 ブラスセット
型式:EA127BS-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:[EA127BS-1用] ブースターキット
型式:EA127BS-12,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:[EA127BS-1用] ロングノズル
型式:EA127BS-21,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10kg ウェットブラスト用重曹
型式:EA127BS-22A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:25kg ウェットブラスト用重曹

(i)ご注意

  • EA127BS-1はお客様組立品となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重曹ブラストセット 関連部品の型番EA127BS-1のページです。
型番EA127BS-1に関する仕様情報を記載しております。

重曹ブラストセット 関連部品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA127BS-11
EA127BS-12
EA127BS-21
EA127BS-22A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ ノズル径 付属品 使用コンプレッサー 適応サンド粒度 重量 空気消費量 型番 タンク容量 粒径 サイズ(W×D×H)mm 空気注入口 空気圧範囲 水の消費量(目安) 重曹パウダー消費量 詳細タイプ 内容量

41,960円

( 46,156円 )
1個 あり

2日目

関連部品------85108101--220×190×50G1/4”30~90PSI--[EA127BS-1用]ブースターキット-

31,110円

( 34,221円 )
1個 あり

2日目

関連部品------85108121--690×90×25----[EA127BS-1用]ロングノズル-

8,600円

( 9,460円 )
1個 あり

1日目

関連部品------85108102-0.2mm-----ウェットブラスト用重曹10kg

13,970円

( 15,367円 )
1個 あり

1日目

関連部品------85108104-0.2mm-----ウェットブラスト用重曹25kg

ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました