(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125CE-14
ウレタンエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CE ウレタンホース

ウレタンエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CE EA125CE-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,770円
税込単価
6,347円

型式:EA125CE-12,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 外径 D(φ):
    8
  • 内径 d(φ):
    5
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~8
  • 内径【区分】:
    ~5
  • 使用圧力:
    1.0MPa
  • 使用温度範囲:
    -5~60℃
  • 材質詳細:
    金具材質:POM・鋼鉄・NBR

Loading...

EA125CE-14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125CE-14

5m

1個

5,770( 6,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA125CE-12,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(カプラー付)
型式:EA125CE-14,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付)
型式:EA125CE-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:5.0/ 8.0mmx 7m ウレタンホース(カプラー付)

Loading...

EA125CE-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CEの型番EA125CE-14のページです。
型番EA125CE-14に関する仕様情報を記載しております。

ウレタンエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA125CE-12
EA125CE-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用範囲

5,460円

( 6,006円 )
1個 -

1日目

3m

6,240円

( 6,864円 )
1個 -

1日目

7m

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました