(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CF (型番リスト)

PVCエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,520円 ~ 15,760円
税込価格
7,172円 ~ 17,336円

型式:EA125CF-10,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6.5
~10
~7
10m

1個

6,520( 7,172円 )

1日目

10
6.5
~10
~7
20m

1個

8,890( 9,779円 )

1日目

10
6.5
~10
~7
30m

1個

11,300( 12,430円 )

1日目

12.5
8.5
~15
~9
10m

1個

8,560( 9,416円 )

1日目

12.5
8.5
~15
~9
20m

1個

11,760( 12,936円 )

1日目

12.5
8.5
~15
~9
30m

1個

15,760( 17,336円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA125CF-10,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付/PVC)
型式:EA125CF-110,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付/PVC)
型式:EA125CF-120,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)
型式:EA125CF-130,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)
型式:EA125CF-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)
型式:EA125CF-30,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCエアーホース(ワンプッシュカプラー付)EA125CFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト