(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA949VS-4
[タングレス]リコイルインサートネジ挿入工具EA949VS-3~EA949VS-16 コウグ

[タングレス]リコイルインサートネジ挿入工具EA949VS-3~EA949VS-16 EA949VS-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,010円
税込単価
19,811円

型式:EA949VS-10,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 六角シャンク:
    6.35mm
  • メーカー:
    RECOIL(リコイル)

Loading...

EA949VS-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949VS-4

10×100mm
M4-0.7
TL55047

1個

18,010( 19,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA949VS-10,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:M10-1.5 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:M12-1.75 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-16,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:M16-2.0 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: M3-0.5 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: M4-0.7 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: M5-0.8 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: M6-1.0 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
型式:EA949VS-8,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: M8-1.25 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)

EA949VS-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[タングレス]リコイルインサートネジ挿入工具EA949VS-3~EA949VS-16の型番EA949VS-4のページです。
型番EA949VS-4に関する仕様情報を記載しております。

[タングレス]リコイルインサートネジ挿入工具EA949VS-3~EA949VS-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA949VS-10
EA949VS-12
EA949VS-3
EA949VS-5
EA949VS-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 型番

18,010円

( 19,811円 )
1個 あり

1日目

10×100mmM10-1.5TL55107

19,795円

( 21,775円 )
1個 あり

1日目

10×8mmM12-1.75TL55127

18,010円

( 19,811円 )
1個 あり

1日目

10×80mmM3-0.5TL55037

18,010円

( 19,811円 )
1個 あり

1日目

10×100mmM5-0.8TL55057

18,010円

( 19,811円 )
1個 あり

1日目

10×80mmM6-1.0TL55067

ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました