(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A

AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,010円 58,562円
税込単価
68,211円 64,418円

型式:EA315HH-2A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    4
  • 定格容量(kVA):
    7.5(5.3kW)
  • 材質:
    スチール
  • 重量:
    5.7kg
  • 付属品:
    M8×15六角ボルト×2M8ナット×2絶縁端子カバー(青)×2
  • 型番:
    BM2-180DA
  • 使用環境温度:
    -10℃~40℃
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 出力端子:
    M8
  • 本体サイズ(W×D×H)mm:
    125(W)×354(D)×196(H)mm(取手除く)
  • 使用率(%):
    50
  • 入力電線:
    3.0mm2×3芯×3m(M6丸端子)
  • 最大溶接電流(A):
    180
  • 無負荷電圧(V):
    電防入:9/電防切:60
  • 負荷電圧(V):
    27
  • 入力側ブレーカ:
    50A以上推奨
  • 溶接母材厚:
    3.0~12.0mm
  • メーカー:
    日動工業

型番

EA315HH-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315HH-2A

1個

62,010円

58,562

( 64,418円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315HH-2A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC200V/180A デジタルインバーター直流溶接機

カタログ

 

EA315HH-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2Aの型番EA315HH-2Aのページです。
型番EA315HH-2Aに関する仕様情報を記載しております。

AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました