(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100Vノンガス半自動溶接機EA315HB-1A

単相100Vノンガス半自動溶接機EA315HB-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,000円 50,997円
税込単価
59,400円 56,097円

型式:EA315HB-1A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    0.8
  • 定格容量(kVA):
    2.5
  • 使用温度範囲:
    -10~40℃
  • 重量:
    11kg
  • ケーブル長:
    トーチ:1.9m・アース:2m・電源:2m
  • 本体サイズ:
    211(W)×330(L)×235(H)mm
  • 使用率:
    20%
  • 消費電力:
    2500kW
  • 型番:
    ASAW-80
  • 定格入力電流:
    25A
  • 定格周波数:
    50/60Hz(兼用)
  • 出力電流:
    DC40~75A
  • 絶縁クラス:
    H種
  • メーカー:
    京セラ

型番

EA315HB-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315HB-1A

1個

54,000円

50,997

( 56,097円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315HB-1A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100V ノンガス半自動溶接機

カタログ

 

EA315HB-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100Vノンガス半自動溶接機EA315HB-1Aの型番EA315HB-1Aのページです。
型番EA315HB-1Aに関する仕様情報を記載しております。

単相100Vノンガス半自動溶接機EA315HB-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました