(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2

単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,952円
税込単価
58,247円

型式:EA315SB-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    溶接棒:軟鋼/ステンレス:1.4・1.6・2.0、ワイヤー:ノンガス/軟鋼用:0.6・0.8、ノンガス/ステンレス用:0.8
  • 定格容量(kVA):
    ノンガス半自動溶接:2.55手棒溶接(MMA):2.4
  • 重量:
    7.5kg
  • 付属品:
    ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ極細ノズル(EA315SH-13)極細チップΦ0.8用(EA315SL-21)
  • ケーブル長:
    アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • 本体サイズ:
    185(W)×515(D)×350(H)mm
  • 使用率:
    35%
  • 型番:
    SAYI-80N
  • 周波数:
    50/60Hz兼用
  • 入力電流:
    ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A
  • 出力電流:
    ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A
  • 出力調整範囲:
    ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A
  • 溶接可能板厚:
    鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)

型番

EA315SB-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SB-2

1個

52,952( 58,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SB-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

カタログ

 

EA315SB-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2の型番EA315SB-2のページです。
型番EA315SB-2に関する仕様情報を記載しております。

単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました