(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流アーク溶接機EA315GA-2A

交流アーク溶接機EA315GA-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,581円
税込単価
40,239円

型式:EA315GA-2A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    1.4~1.6
  • 重量:
    8.0kg
  • ケーブル長:
    ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m
  • 入力電圧:
    AC100V
  • 出力電圧:
    40A
  • 標準付属品:
    ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本
  • 本体サイズ:
    130(W)×225(D)×190(H)mm
  • 使用率:
    10%
  • 定格入力:
    1.35kW
  • 型番:
    IS-H40BF
  • 無負荷電圧:
    35V
  • 定格負荷電圧:
    22V
  • メーカー:
    育良精機

型番

EA315GA-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315GA-2A

1個

36,581( 40,239円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315GA-2A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC100V/40A 交流アーク溶接機

カタログ

 

EA315GA-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流アーク溶接機EA315GA-2Aの型番EA315GA-2Aのページです。
型番EA315GA-2Aに関する仕様情報を記載しております。

交流アーク溶接機EA315GA-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました