(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA315SS-50
溶接ヒュームコレクターEA315SS ヒュームコレクター

溶接ヒュームコレクターEA315SS EA315SS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
366,473円
税込単価
403,120円

型式:EA315SS-50,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • サイズ:
    587(W)×838(D)×732(H)mm
  • 材質:
    SECC
  • 風量:
    11m3/min
  • キャスター:
    自在(ストッパー付)×4
  • フィルター面積:
    10m2
  • メーカー:
    スイデン
  • 吸込み口直径:
    200mm

型番

EA315SS-50 解除

Loading...

EA315SS-50 の仕様・寸法情報

型番
重量
電源
騒音
消費電力
型番
出力電流
静圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SS-50

84kg
AC100V(50Hz)
75dB
750W
SFC-M600-1V-5
7.6A
2.23kPa

1個

366,473( 403,120円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SS-50,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz)
型式:EA315SS-60,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC100V/870W 溶接ヒュームコレクター(60Hz)

カタログ

 

Loading...

EA315SS-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ヒュームコレクターEA315SSの型番EA315SS-50のページです。
型番EA315SS-50に関する仕様情報を記載しております。

溶接ヒュームコレクターEA315SSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA315SS-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量 電源 騒音 消費電力 型番 出力電流 静圧

366,473円

( 403,120円 )
1個 あり

6日目

83kgAC100V(60Hz)77.5dB870WSFC-M600-1V-68.6A2.20kPa

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました