(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相200V/200Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HL-1

単相200V/200Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,340円 71,988円
税込単価
83,974円 79,187円

型式:EA315HL-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    4
  • 定格容量(kVA):
    8.5(5.6kW)
  • 材質:
    スチール
  • 重量:
    8.2kg
  • 付属品:
    M10×20六角ボルト×2M10ナット×2絶縁端子カバー(黄)×2
  • 型番:
    BM2-200DA
  • 使用環境温度:
    -10℃~40℃
  • 出力端子:
    M10
  • 入力電源:
    単相200V(50/60Hz)
  • 本体サイズ(W×D×H)mm:
    148(W)×440(D)×232(H)mm(取手除く)
  • 使用率(%):
    50(Φ5.0使用時40%)
  • 入力電線:
    4.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
  • 最大溶接電流(A):
    200
  • 無負荷電圧(V):
    電防入:9/電防切:60
  • 負荷電圧(V):
    28
  • 入力側ブレーカ:
    50A以上推奨
  • 溶接母材厚:
    3.0~12.0mm
  • メーカー:
    日動工業

型番

EA315HL-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプアーク溶接機電圧(V)単相200
溶接棒・ワイヤ径(mm)4定格容量(kVA)8.5(5.6kW)
材質スチール重量8.2kg
付属品M10×20六角ボルト×2M10ナット×2絶縁端子カバー(黄)×2型番BM2-200DA
使用環境温度-10℃~40℃出力端子M10
入力電源単相200V(50/60Hz)本体サイズ(W×D×H)mm148(W)×440(D)×232(H)mm(取手除く)
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)入力電線4.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
最大溶接電流(A)200無負荷電圧(V)電防入:9/電防切:60
負荷電圧(V)28入力側ブレーカ50A以上推奨
溶接母材厚3.0~12.0mmメーカー日動工業
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315HL-1

1個

76,340円

71,988

( 79,187円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA315HL-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相200V/200A デジタルインバーター直流溶接機

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相200V/200Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HL-1の型番EA315HL-1のページです。
型番EA315HL-1に関する仕様情報を記載しております。

単相200V/200Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HL-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト