(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA315GH-9
インバーター直流半自動溶接機EA315GH【1~5個入り】 ワイヤー

インバーター直流半自動溶接機EA315GH EA315GH-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

型式:EA315GH-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA315GH-9 解除

Loading...

EA315GH-9 の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
重量
入数
型番
適応材料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315GH-9

0.6
400g
-
SAW-06
軟鋼用

1個

6,900( 7,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315GH-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
型式:EA315GH-6,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm 溶接機用チップ(5個)
型式:EA315GH-9,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA315GH-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター直流半自動溶接機EA315GHの型番EA315GH-9のページです。
型番EA315GH-9に関する仕様情報を記載しております。

インバーター直流半自動溶接機EA315GHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA315GH-10
EA315GH-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
溶接棒・ワイヤ径
(mm)
重量 入数 型番 適応材料

7,400円

( 8,140円 )
1個 あり

1日目

0.8400g-SAW-08軟鋼用

8,000円

( 8,800円 )

5個入り

1パック あり

1日目

0.6-5個入SAT-06W-

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました