(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2

単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228,980円 215,790円
税込単価
251,878円 237,369円

型式:EA315SC-2,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    0.6/0.8/0.9/1.0/1.2
  • 重量:
    15.5kg
  • 付属品:
    半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブホースバンド(2個)チップ交換用金具スワンネック交換用六角レンチ
  • ケーブル長:
    アース:3mトーチ:3mホルダー:2m電源:7m
  • 本体サイズ:
    255(W)×520(W)×375(H)mm
  • 使用率:
    100V:40%200V:25%
  • 型番:
    SIG-200
  • 入力:
    100V:1.9kVA200V:5.9kVA
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 入力電源:
    AC100V/200V兼用(単相)
  • 出力電流:
    100V:80A200V:200A
  • 出力調整範囲:
    100V:30~80A(スプールガン使用時:50~80A)200V:30~200A(スプールガン使用時:50~200A)
  • 溶接可能板厚:
    軟鋼100V:0.6~2.5mm200V:0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時:0.6~7.0mm)ステンレス100V:0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時:0.8~1.5mm)200V:0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時:0.8~3.0mm)アルミニウム100V:1.0~2.0mm200V:1.0~5.0mm(スプールガン使用時:1.0~6.0mm)
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)
  • 適用溶接棒径:
    軟鋼:Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mmステンレス:Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm
  • 適用TIG溶接棒径:
    軟鋼:Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mmステンレス:Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm
  • 適用タングステン電極棒径:
    Φ1.6・2.4mm

型番

EA315SC-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SC-2

1個

228,980円

215,790

( 237,369円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SC-2,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100V_200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ

カタログ

 

EA315SC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2の型番EA315SC-2のページです。
型番EA315SC-2に関する仕様情報を記載しております。

単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました