(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2A

単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275,790円
税込単価
303,369円

型式:EA315GK-2A,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    TIG溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 重量:
    13kg
  • 付属品:
    トーチケーブル8m、入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、ガス流量調整器(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ×2、コレットチャック×4、ノズル×4、ロングキャップ×1、ショートキャップ×1、絶縁カバー×1変換アダプター×1
  • 本体サイズ:
    185(W)×455(D)×320(H)mm
  • 使用率:
    TIG溶接:30%(100%)手棒溶接:30%(30%)
  • 型番:
    ISK-LT201AD2
  • 入力:
    TIG溶接:5.6kVA(1.6kVA)手棒溶接:6.0kVA(2.6kVA)
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 出力電流:
    TIG溶接:200A(100A)手棒溶接:130A(80A)
  • 無負荷電圧:
    70V
  • 本体サイズ(W×D×H)mm:
    185×455×320
  • メーカー:
    育良精機

型番

EA315GK-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315GK-2A

1個

275,790( 303,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315GK-2A,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100V_200V兼用 TIG溶接機

カタログ

 

Loading...

EA315GK-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2Aの型番EA315GK-2Aのページです。
型番EA315GK-2Aに関する仕様情報を記載しております。

単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました