(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1

単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,931円
税込単価
140,724円

型式:EA315SK-1,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    TIG溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 重量:
    7.5kg
  • 付属品:
    TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
  • 本体サイズ:
    150(W)×390(D)×282(H)mm
  • 使用率:
    25%
  • 型番:
    STG-200D
  • 入力:
    TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 出力電流:
    TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)
  • 無負荷電圧:
    TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)

型番

EA315SK-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SK-1

1個

127,931( 140,724円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SK-1,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100_200V インバーターパルスTIG溶接機

カタログ

 

Loading...

EA315SK-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1の型番EA315SK-1のページです。
型番EA315SK-1に関する仕様情報を記載しております。

単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました