(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーター直流溶接機EA315SE-6A

インバーター直流溶接機EA315SE-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,083円
税込単価
38,591円

型式:EA315SE-6A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    1.4~5.0
  • コード長:
    5m
  • 重量:
    5.1kg
  • 付属品:
    電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
  • 機能:
    アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御
  • 本体サイズ:
    125(W)×395(D)×212(H)mm
  • 使用率:
    25%
  • 型番:
    SIM-200
  • 出力電流:
    200A
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)

型番

EA315SE-6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SE-6A

1個

35,083( 38,591円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SE-6A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相200V/200A インバーター直流溶接機

カタログ

 

EA315SE-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター直流溶接機EA315SE-6Aの型番EA315SE-6Aのページです。
型番EA315SE-6Aに関する仕様情報を記載しております。

インバーター直流溶接機EA315SE-6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました