(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA315SH-51
ソリッドワイヤーEA315SH ワイヤー

ソリッドワイヤーEA315SH EA315SH-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,070円
税込単価
7,777円

型式:EA315SH-41,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA315SH-51 解除

Loading...

EA315SH-51 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
重量
溶接電流
型番
適応材料
ワイヤー長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SH-51

0.8
0.5kg
30~160A
PF-31
ステンレス
110

1個

7,070( 7,777円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SH-41,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
型式:EA315SH-42,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
型式:EA315SH-51,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/0.5 kg ソリッドステンレスワイヤー
型式:EA315SH-61,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
型式:EA315SH-62,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.0mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA315SH-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドワイヤーEA315SHの型番EA315SH-51のページです。
型番EA315SH-51に関する仕様情報を記載しております。

ソリッドワイヤーEA315SHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA315SH-41
EA315SH-42
EA315SH-61
EA315SH-62
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ワイヤ径
(mm)
重量 溶接電流 型番 適応材料 ワイヤー長(m)

3,840円

( 4,224円 )
1個 あり

1日目

0.60.8kg30~145APF-21軟鋼350

3,310円

( 3,641円 )
1個 あり

1日目

0.80.8kg30~180APF-22軟鋼200

7,370円

( 8,107円 )
1個 あり

2日目

0.80.45kg30~145APF-41アルミ360

6,770円

( 7,447円 )
1個 あり

1日目

10.45kg30~200APF-42アルミ230

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました