(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA315SH-44
軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-43,44 ワイヤー

軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-43,44 EA315SH-44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,904円
税込単価
10,894円

型式:EA315SH-43,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • 重量:
    5kg
  • 適応材料:
    軟鋼
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)

型番

EA315SH-44 解除

Loading...

EA315SH-44 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
溶接電流
型番
ワイヤー長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315SH-44

0.8
30~180A
PF-72
1200

1個

9,904( 10,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315SH-43,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
型式:EA315SH-44,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー

カタログ

 

Loading...

EA315SH-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-43,44の型番EA315SH-44のページです。
型番EA315SH-44に関する仕様情報を記載しております。

軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-43,44のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA315SH-43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ワイヤ径
(mm)
溶接電流 型番 ワイヤー長(m)

11,332円

( 12,465円 )
1個 あり

1日目

0.630~145APF-712000

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました