(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒レンチ[ビッグサイズ] EA683AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒レンチ[ビッグサイズ] EA683AG

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,920円 ~ 16,830円  特別価格 
税込価格
6,512円 ~ 18,513円  特別価格 

【特長】・表面は研磨加工と黒染め加工・ツールロール付【商品仕様】・材質:クロム...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
370
84324

1個

5,920( 6,512円 )

3日目

27
410
84329

1個

7,600( 8,360円 )

1日目

30
450
84332

1個

13,230( 14,553円 )

2日目

32
470
84334

1個

16,830円

16,483

( 18,131円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は研磨加工と黒染め加工
・ツールロール付
【商品仕様】
・材質:クロムバナジウム合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチ[ビッグサイズ] EA683AGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました