(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10本組[Hexagon]ドライバー(精密用)EA552EA-30

10本組[Hexagon]ドライバー(精密用)EA552EA-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

型式:EA552EA-30,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • 先端サイズ・六角(inch):
    1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 9/64 / 5/32
  • 全長(mm):
    168
  • 軸長(mm):
    63
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    0.028"・0.035"・0.050"・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・5/32"

型番

EA552EA-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA552EA-30

1個

4,170( 4,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA552EA-30,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:10本組 Hexagonドライバー(精密用)

カタログ

 

EA552EA-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組[Hexagon]ドライバー(精密用)EA552EA-30の型番EA552EA-30のページです。
型番EA552EA-30に関する仕様情報を記載しております。

10本組[Hexagon]ドライバー(精密用)EA552EA-30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました