(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[Torx]ドライバー(精密用/いじり止付)EA550ME-120A

6本組[Torx]ドライバー(精密用/いじり止付)EA550ME-120A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,820円
税込単価
10,802円

型式:EA550ME-120A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトド...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス(いじり止め)
  • 先端サイズ・トルクス:
    T10 / T8 / T15 / T9 / T20 / T7
  • 全長(mm):
    157
  • 軸長(mm):
    60
  • 軸径(mm):
    4
  • 単品/セット:
    セット
  • 材質:
    ケース:PVC
  • ケースサイズ:
    270(W)×215(H)mm
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • 重量(g):
    ケース:53
  • ポケット数:
    6(幅28mmポケット×6個)
  • メーカー:
    Wera
  • ハンドル長(mm):
    97

型番

EA550ME-120A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550ME-120A

1個

9,820( 10,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550ME-120A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 TORXドライバー(精密用/いじり止付)

カタログ

 

Loading...

EA550ME-120Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[Torx]ドライバー(精密用/いじり止付)EA550ME-120Aの型番EA550ME-120Aのページです。
型番EA550ME-120Aに関する仕様情報を記載しております。

6本組[Torx]ドライバー(精密用/いじり止付)EA550ME-120Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました