(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100A

6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

型式:EA550ML-100A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトド...

詳細情報を確認する

型番

EA550ML-100A 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

先端形状トルクス先端サイズ・トルクスT4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9
全長(mm)137(T4・T5・T6) / 157(T7・T8・T9)軸長(mm)40(T4・T5・T6) / 60(T7・T8・T9)
単品/セットセット材質ケース:PVC
ケースサイズ270(W)×215(H)mmハンドル長97mm
メーカー型番ESCOオリジナルセット品重量(g)ケース:53
ポケット数6(幅28mmポケット×6個)メーカーWera
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550ML-100A

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA550ML-100A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 TORXドライバー(精密用/ESD)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100Aの型番EA550ML-100Aのページです。
型番EA550ML-100Aに関する仕様情報を記載しております。

6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト