(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0~5.0mm/6本組[Nut]ドライバー(精密用)EA550MG-110

2.0~5.0mm/6本組[Nut]ドライバー(精密用)EA550MG-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

型式:EA550MG-110,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドラ...

詳細情報を確認する

型番

EA550MG-110 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

先端形状ソケット先端サイズ・ソケット(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0
全長(mm)157軸長(mm)60
単品/セットセット商品名2069/6
メーカー型番118158メーカーWera
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550MG-110

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA550MG-110,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2.0-5.0mm/6本組 [Nut]ドライバー(精密用)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0~5.0mm/6本組[Nut]ドライバー(精密用)EA550MG-110の型番EA550MG-110のページです。
型番EA550MG-110に関する仕様情報を記載しております。

2.0~5.0mm/6本組[Nut]ドライバー(精密用)EA550MG-110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト