(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[Nut]ドライバーEA565AB-1

6本組[Nut]ドライバーEA565AB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,410円
税込単価
11,451円

型式:EA565AB-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ソケット
  • 先端サイズ・ソケット(mm):
    14.0 / 13.0 / 12.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0
  • グリップ径(mm):
    34
  • 全長(mm):
    250
  • 軸長(mm):
    150
  • 軸径(mm):
    8
  • 単品/セット:
    セット
  • 〈セット内容〉:
    六本組
  • メーカー型番:
    PGBD600L
  • メーカー:
    TONE

型番

EA565AB-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA565AB-1

1個

10,410( 11,451円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA565AB-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 Nutドライバー

カタログ

 

EA565AB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[Nut]ドライバーEA565AB-1の型番EA565AB-1のページです。
型番EA565AB-1に関する仕様情報を記載しております。

6本組[Nut]ドライバーEA565AB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました