(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmチップリフターEA550MF-42

50mmチップリフターEA550MF-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

型式:EA550MF-42,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    147
  • 軸長(mm):
    50
  • 単品/セット:
    単品
  • 商品名:
    1429
  • メーカー型番:
    027456
  • A:
    1.0mm
  • B:
    3.5mm
  • メーカー:
    Wera

型番

EA550MF-42 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550MF-42

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550MF-42,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:50mm チップリフター

カタログ

 

Loading...

EA550MF-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmチップリフターEA550MF-42の型番EA550MF-42のページです。
型番EA550MF-42に関する仕様情報を記載しております。

50mmチップリフターEA550MF-42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました