(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA550ME-20
ドライバー(精密用) EA550ME ドライバー

ドライバー(精密用) EA550ME EA550ME-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

型式:EA550ME-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 単品/セット:
    単品
  • 商品名:
    2067
  • メーカー:
    Wera

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA550ME-20 解除

Loading...

EA550ME-20 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
メーカー型番
ハンドル長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550ME-20

トルクス(いじり止め)
T20
157
60
4
118054
97

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550ME-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
型式:EA550ME-15,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:T15x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
型式:EA550ME-2,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:T 2x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
型式:EA550ME-20,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:T20x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
型式:EA550ME-3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:T 3x40mm [Torx]ドライバー(精密用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA550ME-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー(精密用) EA550MEの型番EA550ME-20のページです。
型番EA550ME-20に関する仕様情報を記載しております。

ドライバー(精密用) EA550MEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA550ME-1
EA550ME-15
EA550ME-2
EA550ME-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・トルクス 全長
(mm)
軸長
(mm)
軸径
(mm)
メーカー型番 ハンドル長(mm)

1,870円

( 2,057円 )
1個 あり

1日目

トルクスT1137402118035-

1,590円

( 1,749円 )
1個 あり

1日目

トルクス(いじり止め)T1515760411805297

1,870円

( 2,057円 )
1個 あり

1日目

トルクスT2137402118036-

1,870円

( 2,057円 )
1個 あり

1日目

トルクスT3137402118037-

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました