(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドクランププーラーEA500AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイドクランププーラーEA500AE

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,871円 ~ 43,373円  特別価格 
税込価格
27,358円 ~ 47,710円  特別価格 

型式:EA500AE-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品:
    本体
  • メーカー:
    KUKKO(クッコ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(kg)
引張強度
型番
最大直径(mm)
アーム深さ(mm)
外抜き能力(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm)
爪の長さD(mm)
爪厚A(mm)
爪先端の長さC(mm)
爪幅B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.38
5t
204-1
80
90
15~80
19
22
4
12
22

1個

24,871円

24,104

( 26,514円 )

2日目

2.04
6t
204-2
100
100
15~100
22
20
3
9
24

1個

28,343円

26,957

( 29,653円 )

2日目

3.16
7.5t
204-3
150
140
30~150
24
35
4
21
30

1個

43,373円

41,126

( 45,239円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA500AE-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
型式:EA500AE-150,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:150mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
型式:EA500AE-80,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 80mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドクランププーラーEA500AEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました