(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ EA537SE-2/3/12/13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA537SE-2
ラジオペンチ EA537SE-2/3/12/13 ラジオペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,370円
税込単価
5,907円

型式:EA537SE-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ロング
  • 先端幅(mm):
    3
  • 先端厚み(mm):
    2.5
  • ばね:
    なし
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • ヘッド仕上げ:
    磨き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA537SE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA537SE-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
グリップ種類
サイズ
重量
全長(mm)
先端幅×刃長
型番
切断能力(硬線;φmm)
切断能力(軟線;φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537SE-2

グリップ付
口先長さ(mm):51、ジョイント部幅(mm):16、ジョイント部厚み(mm):9
155g
160
3×51mm
6529 3 160
2.4
1.5

1個

5,370( 5,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537SE-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ラジオペンチ(磨き)
型式:EA537SE-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ラジオペンチ(磨き)
型式:EA537SE-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)
型式:EA537SE-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ EA537SE-2/3/12/13の型番EA537SE-2のページです。
型番EA537SE-2に関する仕様情報を記載しております。

ラジオペンチ EA537SE-2/3/12/13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA537SE-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
グリップ種類 サイズ 重量 全長(mm) 先端幅×刃長 型番 切断能力(硬線;φmm) 切断能力(軟線;φmm)

7,650円

( 8,415円 )
1個 あり

2日目

グリップ付口先長さ(mm):73、ジョイント部幅(mm):17、ジョイント部厚み(mm):9197g2003×73mm6529 3 2003.02.0

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました