(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去マットEA321AL

静電気除去マットEA321AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,000円 ~ 4,500円
税込価格
4,400円 ~ 4,950円

型式:EA321AL-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.6(±0.1)
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 材質:
    表面:導電性ゴム、裏面:導電性スポンジ
  • 用途:
    メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能人体の溜まった静電気の除去
  • カラー:
    グリーン
  • 付属品:
    マジックテープ
  • 表面抵抗値:
    10の9乗Ω

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
108
0.14

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

180
0.235

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA321AL-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:108x140mm 静電気除去マット
型式:EA321AL-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:180x235mm 静電気除去マット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去マットEA321ALのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました