(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22

0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,120円
税込単価
50,732円

型式:EA997RB-22,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    0.8
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    10
  • 材質:
    合成ゴム(導電性カーボン入り)
  • 型番:
    AS-501-0.8M
  • 表面抵抗値:
    (表):10の4乗~10の6乗Ω(裏):10の4乗~10の6乗Ω
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

型番

EA997RB-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RB-22

1個

46,120( 50,732円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA997RB-22,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.8x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

カタログ

 

EA997RB-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22の型番EA997RB-22のページです。
型番EA997RB-22に関する仕様情報を記載しております。

0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました