(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1【2個入り】

56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

型式:EA321AL-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1
  • 幅(mm):
    31
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    0.056
  • 材質:
    ポリエステル・ナイロン
  • 用途:
    人体の静電気の軽減に不快な電撃ショックの防止にメディア内のデータ破壊の防止に携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに

(i)ご注意

  • 曲面には貼り付けができません。

型番

EA321AL-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA321AL-1

1パック

2個入り

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA321AL-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 56x 31mm 静電気除去シート(2枚)

(i)ご注意

  • 曲面には貼り付けができません。

カタログ

 

EA321AL-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1の型番EA321AL-1のページです。
型番EA321AL-1に関する仕様情報を記載しております。

56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました