(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61

1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,720円
税込単価
50,292円

型式:EA929DA-61,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1.2(±0.2)
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    2
  • 材質:
    アクリル78%、ポリエステル22%
  • 用途:
    フィルム・プラスチック・ゴム・紙等で発生する静電気の除去に人体帯電の軽減に液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取りに

(i)ご注意

  • 製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、 入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。美観を重視される場所では注意してご使用ください。

型番

EA929DA-61 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DA-61

1個

45,720( 50,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA929DA-61,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:1000x2000mm 静電気除去クロス

(i)ご注意

  • 製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、 入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。美観を重視される場所では注意してご使用ください。

カタログ

 

EA929DA-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61の型番EA929DA-61のページです。
型番EA929DA-61に関する仕様情報を記載しております。

1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました