(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HL-42
5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-41~54 デンジベン

5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-41~54 EA153HL-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,380円
税込単価
10,318円

型式:EA153HL-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153HL-42 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧
配管ねじの呼び
規格
流量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HL-42

AC200V
1/8
4KB110-06
0.89C

1個

9,380( 10,318円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HL-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/8” 5方向電磁弁(流量0.89C)
型式:EA153HL-42,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/8” 5方向電磁弁(流量0.89C)
型式:EA153HL-43,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/8” 5方向電磁弁(流量2.70C)
型式:EA153HL-44,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/8” 5方向電磁弁(流量2.70C)
型式:EA153HL-45,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量2.70C)
型式:EA153HL-46,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量2.70C)
型式:EA153HL-47,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量6.30C)
型式:EA153HL-48,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量6.30C)
型式:EA153HL-49,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量6.30C)
型式:EA153HL-50,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量6.30C)
型式:EA153HL-51,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量12.00C)
型式:EA153HL-52,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量12.00C)
型式:EA153HL-53,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/2” 5方向電磁弁(流量12.00C)
型式:EA153HL-54,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/2” 5方向電磁弁(流量12.00C)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153HL-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-41~54の型番EA153HL-42のページです。
型番EA153HL-42に関する仕様情報を記載しております。

5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-41~54のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HL-41
EA153HL-43
EA153HL-44
EA153HL-45
EA153HL-46
EA153HL-47
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧 配管ねじの呼び 規格 流量

9,380円

( 10,318円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/84KB110-060.89C

11,040円

( 12,144円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/84KB210-062.70C

11,040円

( 12,144円 )
1個 あり

2日目

AC200V1/84KB210-062.70C

11,040円

( 12,144円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/44KB210-082.70C

11,040円

( 12,144円 )
1個 あり

2日目

AC200V1/44KB210-082.70C

14,700円

( 16,170円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/44KB310-086.30C

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました